Schmalz

Bestelinformatie

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Onderdeelnr.: 10.07.04.00054

Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen

Industriesegmenten: Universeel

Width B4 (mm)
Height H6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatuurrubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 4  mm
H 6  mm
Notitie: Aanvaardbare maattoleranties voor rubberen onderdelen volgens DIN ISO 3302-1 E3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Sealing material Natuurrubber NK
Weight 20  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen