Schmalz

Sipariş Bilgileri

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Parça no.: 10.07.04.00054

Özel tutucu çözümlerinin yapımı için sızdırmazlık parçası

Endüstriler: Genel

Genişlik B4 (mm)
Yükseklik H6 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiDoğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
Formyarım yuvarlak
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 4  mm
H 6  mm
Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sızdırmazlık malzemesi Doğal Kauçuk NK
Ağırlık 20  g
Malzeme sertliği [Shore A] 20  Shore A
Ürün ailesi DI-PROF
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git