DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
부품 번호.: 10.07.04.00054
Sealing section for construction of specific gripper solutions
산업: 일반
| Width B | 4 (mm) |
| Height H | 6 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Form | half-round |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 4 mm |
| H | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Weight | 20 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
관련 문서
관련 문서