DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR
Onderdeelnr.: 10.07.04.00014
Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen
Industriesegmenten: Universeel
| Width B | 6 (mm) |
| Height H | 8 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Natuurrubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Form | half-round |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 6 mm |
| H | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Sealing material | Natuurrubber NK |
| Recommended slot width x slot depth [mm] | 7x4 |
| Weight | 33 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie