Schmalz

Tilaustiedot

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

Osanro: 10.07.04.00014

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B6 (mm)
Height H8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatural Rubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 6  mm
H 8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Sealing material Natural Rubber NK
Recommended slot width x slot depth [mm] 7x4
Weight 33  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin