DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR
Część nr.: 10.07.04.00014
Profil uszczelniający
Branże: Uniwersalne
| Width B | 6 (mm) |
| Height H | 8 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Form | half-round |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 6 mm |
| H | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Recommended slot width x slot depth [mm] | 7x4 |
| Weight | 33 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja