Schmalz

Profile uszczelniające DI-PROF

Wymiary od 4 x 6 mm do 30 x 25 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Profile uszczelniające jako magazyn podwórzowy do samodzielnej budowy przyssawek w dowolnym kształcie

Wysokowytrzymały dwuskładnikowy profil z przyklejoną gumą gąbczastą lub wulkanizowaną gumą piankową zoptymalizowany do powierzchni o wysokiej strukturze

Projekt
  • Solidne i wytrzymałe profile uszczelniające w różnych przekrojach profili
  • Profil 2K-MOS-20: taśma uszczelniająca z gumy piankowej wulkanizowanej (nośnik i profil uszczelniający z chloroprenu CR)
  • Profil 2K-SWG-20: taśma uszczelniająca z przyklejonej gumy gąbczastej (profil nośny z NBR, profil uszczelniający z kauczuku naturalnego NK)
  • Wysokowytrzymały materiał nośny z bocznym profilowaniem do montażu na odpowiednio dopasowanej płycie nośnej
Dane techniczne
  • Wymiary: 4 x 6 do 30 x 25 mm
  • Cross-sections: 8 x 1 mm to 25 x 20 mm
Branże
  • •Uniwersalne
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
Width B
Height H
Product family
Industry sector

1 - 10 z 13 wyników

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Część nr.: 10.07.04.00054

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B4 (mm)
Height H6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatural Rubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
DI-PROF 4x13 NBR-60

Część nr.: 10.07.04.00065

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B4 (mm)
Height H13 (mm)
Sealing material
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Część nr.: 10.01.01.10554

Profil uszczelniający

Branże: Uniwersalne

Width B5.5 (mm)
Height H8 (mm)
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

Część nr.: 10.07.04.00014

Profil uszczelniający

Branże: Uniwersalne

Width B6 (mm)
Height H8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatural Rubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

Część nr.: 10.07.04.00012

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B8 (mm)
Height H14 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialNatural Rubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formwith sealing lip
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Część nr.: 10.01.01.10527

Profil uszczelniający

Branże: Uniwersalne

Width B9 (mm)
Height H9.7 (mm)
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20

Część nr.: 10.07.04.00006

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B10 (mm)
Height H6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Część nr.: 10.07.04.00010

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B10 (mm)
Height H20 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Część nr.: 10.07.04.00015

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B11 (mm)
Height H23 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formwith sealing lip
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Część nr.: 10.07.04.00011

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B12 (mm)
Height H17 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formhalf-round

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.