DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
Część nr.: 10.01.01.10554
Profil uszczelniający
Branże: Uniwersalne
| Width B | 5.5 (mm) |
| Height H | 8 (mm) |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 5,5 mm |
| B1 | 8,5 mm |
| H | 8 mm |
| H1 | 17,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Weight | 110,6 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja