DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
Onderdeelnr.: 10.01.01.10554
Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen
Industriesegmenten: Universeel
| Width B | 5.5 (mm) |
| Height H | 8 (mm) |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 5,5 mm |
| B1 | 8,5 mm |
| H | 8 mm |
| H1 | 17,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Weight | 110,6 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie