DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
Onderdeelnr.: 10.01.01.10527
Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen
Industriesegmenten: Universeel
| Width B | 9 (mm) |
| Height H | 9.7 (mm) |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 9 mm |
| B1 | 14,5 mm |
| B2 | 3,9 mm |
| B3 | 5,9 mm |
| B4 | 9,6 mm |
| H | 9,7 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4,7 mm |
| H4 | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Weight | 310 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie