Schmalz

Informace o objednávce

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Číslo dílu.: 10.01.01.10527

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Odvětví: Universal

Width B9 (mm)
Height H9.7 (mm)
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 9  mm
B1 14,5  mm
B2 3,9  mm
B3 5,9  mm
B4 9,6  mm
H 9,7  mm
H1 26,5  mm
H2 2  mm
H3 4,7  mm
H4 10  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
Technické údaje
Atribut Wert
Sealing material Chloroprene CR
Weight 310  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku