Schmalz

Sipariş Bilgileri

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Parça no.: 10.01.01.10527

Özel tutucu çözümlerinin yapımı için sızdırmazlık parçası

Endüstriler: Genel

Genişlik B9 (mm)
Yükseklik H9.7 (mm)
Sızdırmazlık malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 9  mm
B1 14,5  mm
B2 3,9  mm
B3 5,9  mm
B4 9,6  mm
H 9,7  mm
H1 26,5  mm
H2 2  mm
H3 4,7  mm
H4 10  mm
Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sızdırmazlık malzemesi Kloropren CR
Ağırlık 310  g
Malzeme sertliği [Shore A] 20  Shore A
Ürün ailesi DI-PROF
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git