DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
부품 번호.: 10.01.01.10527
Sealing section for construction of specific gripper solutions
산업: 일반
| Width B | 9 (mm) |
| Height H | 9.7 (mm) |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 9 mm |
| B1 | 14.5 mm |
| B2 | 3.9 mm |
| B3 | 5.9 mm |
| B4 | 9.6 mm |
| H | 9.7 mm |
| H1 | 26.5 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4.7 mm |
| H4 | 10 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Weight | 310 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서