Schmalz

Tilaustiedot

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

Osanro: 10.01.01.10527

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B9 (mm)
Height H9.7 (mm)
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 9  mm
B1 14,5  mm
B2 3,9  mm
B3 5,9  mm
B4 9,6  mm
H 9,7  mm
H1 26,5  mm
H2 2  mm
H3 4,7  mm
H4 10  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Sealing material Chloroprene CR
Weight 310  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin