DI-PROF 4x13 NBR-60
Onderdeelnr.: 10.07.04.00065
Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen
Industriesegmenten: Universeel
| Width B | 4 (mm) |
| Height H | 13 (mm) |
| Sealing material | Perbunan NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 4 mm |
| H | 13 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Sealing material | Perbunan NBR |
| Weight | 40,2 g |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
Documentatie
Documentatie