DI-PROF 4x13 NBR-60
Parça no.: 10.07.04.00065
Özel tutucu çözümlerinin yapımı için sızdırmazlık parçası
Endüstriler: Genel
| Genişlik B | 4 (mm) |
| Yükseklik H | 13 (mm) |
| Sızdırmazlık malzemesi | Perbunan NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 4 mm |
| H | 13 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sızdırmazlık malzemesi | Perbunan NBR |
| Ağırlık | 40,2 g |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ürün ailesi | DI-PROF |
Dokümantasyon
Dokümantasyon