Schmalz

Tilaustiedot

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PROF 4x13 NBR-60

Osanro: 10.07.04.00065

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B4 (mm)
Height H13 (mm)
Sealing materialPerbunan NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 4  mm
H 13  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Sealing material Perbunan NBR
Weight 40,2  g
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Product family DI-PROF
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin