RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 PNP MATCH
Osanro: 10.08.09.00036
Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series
Toimialat: Yleiskäyttö
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-F |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Version | Quick-change system MATCH |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Shape mounting elements | Fluid channel closed |
| Number of load cycles | 100 000 |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Electrical connection | WB-M8-8 |
| 500 N | |
| 40 Nm | |
| 1 mm | |
| 50 N | |
| 0 N | |
| E-transfer electrical / pneumatic | |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 261 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi