Schmalz

Tilaustiedot

SXT-CL-kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-CL X MOD 40 AL 2.5IN

Osanro: 10.07.13.00032

Puristin putkityökaluja varten

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Shape mounting elementsmodular
ShapeCross shape
Width B75 (mm)
Length L95 (mm)
MaterialAluminum
Utilization designPipe 40 / 63.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75  mm
d 40  mm
d2 6  mm
G1 M10-F
H1 134  mm
H2 55  mm
L 95  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Shape Cross shape
Shape mounting elements MOD
Weight 655  g
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin