- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SAUG-SFG 40 SI-MD
Osanro: 10.01.30.01049
Food-safe suction cup (round) for dry food
Toimialat: Elintarviketeollisuus
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Height H | 28.8 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,5 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| H | 28,8 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 3,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi