VR G3/8-IG HW
Osanro: 10.05.05.00026
Vacuum regulator to compensate for vacuum variations
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Vacuum range | -990 ... -14 mbar |
| Additional equipment | Holding angle |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 76,4 mm |
| B1 | 87,2 mm |
| B2 | 49 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 176,8 mm |
| H2 | 82,3 mm |
| H3 | 9 mm |
| L | 76 mm |
| X1 | 45 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Vacuum range | -990 ... -14 mbar |
| Repeatability | 5 mbar |
| Flow rate max. vacuum | 195 l/min |
| Flow rate max. | 11,7 m³/h |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 0,65 kg |
| Product family | VR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi