Schmalz

Tyhjiösäädin VR

Toiminta-alue välillä -990 mbar - -14 mbar

Siirry suoraan tuotteisiin

Mekaanisesti säädettävä alipainesäädin mahdollistaa korkeimman toistotarkkuuden

Pitää tyhjiöarvon vakiona vakuumigeneraattorin paineen vaihteluista riippumatta

Design
  • Alipainesäädin vakaassa alumiinikotelossa, kalvo valmistettu FPM: stä
  • Portaaton säätö karan avulla
Tekniset tiedot
  • Toiminta-alue: -990 - -14 mbar
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Vacuum range
Flow rate max. vacuum
Thread G1
Product family
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

VR G3/8-IG HW

Osanro: 10.05.05.00026

Vacuum regulator to compensate for vacuum variations

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-F
Vacuum range-990 ... -14 mbar
Additional equipmentHolding angle
VR G1/4-IG HW

Osanro: 10.05.05.00075

Vacuum regulator to compensate for vacuum variations

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Vacuum range-950 ... -25 mbar
Additional equipmentHolding angle

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.