Schmalz

Vacuümregelaars VR

Werkbereik van -990 mbar tot -14 mbar

Ga direct naar de producten

Mechanisch instelbare vacuümregelaar maakt de hoogste herhaalbaarheid mogelijk

Houdt de vacuümwaarde constant, onafhankelijk van drukschommelingen van de vacuümgenerator

Ontwerp
  • Vacuümregelaar in stevige aluminium behuizing, membraan van FPM
  • Traploze verstelling via spindel
Technische gegevens
  • Werkbereik: van -990 tot -14 mbar
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Vacuum range
Flow rate max. vacuum
Thread G1
Product family
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

VR G3/8-IG HW

Onderdeelnr.: 10.05.05.00026

Vacuümregelaar ter compensatie van drukschommelingen

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G3/8"-F
Vacuum range-990 ... -14 mbar
Additional equipmentHolding angle
VR G1/4-IG HW

Onderdeelnr.: 10.05.05.00075

Vacuümregelaar ter compensatie van drukschommelingen

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-F
Vacuum range-950 ... -25 mbar
Additional equipmentHolding angle

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.