VR G3/8-IG HW
Numero articolo: 10.05.05.00026
Regolatore vuoto per la compensazione pressione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Gamma di vuoto | -990 ... -14 mbar |
| Attrezzatura supplementare | Staffa angolo |
Il regolatore di vuoto regolabile meccanicamente consente la massima ripetibilità
Mantiene costante il valore del vuoto, indipendentemente dalle fluttuazioni di pressione del generatore di vuoto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 2 da 2 risultati

Numero articolo: 10.05.05.00026
Regolatore vuoto per la compensazione pressione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Gamma di vuoto | -990 ... -14 mbar |
| Attrezzatura supplementare | Staffa angolo |

Numero articolo: 10.05.05.00075
Regolatore vuoto per la compensazione pressione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Gamma di vuoto | -950 ... -25 mbar |
| Attrezzatura supplementare | Staffa angolo |