Schmalz

Régulateurs de vide VR

Zone de travail de -990 mbar à -14 mbar

Accéder directement aux produits

Le régulateur de vide réglable manuellement offre une répétabilité maximale.

Rend le niveau vide stable, indépendamment des fluctuations de pression du générateur de vide

Composition
  • Régulateur de vide dans un boîtier robuste en aluminium, membrane en FPM
  • Réglage en continu grâce à la molette
Données techniques
  • Zone de travail : de -990 à -14 mbar
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Gamme de vide
Volume de flux vide max.
Filetage G1
Famille de produits
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

VR G3/8-IG HW

Réf. article: 10.05.05.00026

Régulateur de vide pour lacompensation des variations de pression

Secteurs : Usage général

Filetage G1G3/8"-F
Gamme de vide-990 ... -14 mbar
Équipement supplémentaireAngle de fixation
VR G1/4-IG HW

Réf. article: 10.05.05.00075

Régulateur de vide pour lacompensation des variations de pression

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-F
Gamme de vide-950 ... -25 mbar
Équipement supplémentaireAngle de fixation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.