Schmalz

Regulatory podciśnienia VR

Zakres roboczy od -990 mbar do -14 mbar

Przejdź bezpośrednio do produktów

Mechanicznie regulowany regulator podciśnienia zapewnia najwyższą powtarzalność

Utrzymuje stałą wartość podciśnienia, niezależną od wahań ciśnienia generatora podciśnienia

Projekt
  • Regulator podciśnienia w stabilnej aluminiowej obudowie, membrana wykonana z FPM
  • Bezstopniowa regulacja za pomocą wrzeciona
Dane techniczne
  • Zakres roboczy: od -990 do -14 mbar
Branże
  • •Uniwersalne
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
Vacuum range
Flow rate max. vacuum
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

VR G3/8-IG HW

Część nr.: 10.05.05.00026

Zawór redukcyjny podciśnienia

Branże: Uniwersalne

Thread G1G3/8"-F
Vacuum range-990 ... -14 mbar
Additional equipmentHolding angle
VR G1/4-IG HW

Część nr.: 10.05.05.00075

Zawór redukcyjny podciśnienia

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-F
Vacuum range-950 ... -25 mbar
Additional equipmentHolding angle

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.