Schmalz

Vacuum Regulators VR

Working range from -990 mbar to -14 mbar

Přejděte přímo na produkty

Mechanically adjustable vacuum regulator enables highest repeatability

Keeps vacuum value constant, independent of pressure fluctuations of the vacuum generator

Nadstavba
  • Vacuum regulator in a robust aluminum housing; diaphragm made of FPM
  • Continuous adjustment with the aid of a spindle
Technické údaje
  • Working range: from -990 to -14 mbar
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Vacuum range
Flow rate max. vacuum
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

VR G3/8-IG HW

Číslo dílu.: 10.05.05.00026

Vacuum regulator to compensate for vacuum variations

Odvětví: Universal

Thread G1G3/8"-F
Vacuum range-990 ... -14 mbar
Additional equipmentHolding angle
VR G1/4-IG HW

Číslo dílu.: 10.05.05.00075

Vacuum regulator to compensate for vacuum variations

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-F
Vacuum range-950 ... -25 mbar
Additional equipmentHolding angle

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.