ADP-E-TRI 20 SET
Osanro: 10.01.17.00419
Lifting elements for cylindrical parts
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 20 |
| Shape | Triangle |
| Workpiece diameter (min.) | 3 (mm) |
| Workpiece diameter (max.) | 10 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 15 mm |
| H | 4 mm |
| L | 19,5 mm |
| L2 | 15,5 mm |
| WD2 | 3 mm |
| Workpiece diameter (max.) | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 20 |
| Material | Steel |
| Weight | 10 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi