Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ADP-E-TRI 20 SET

Część nr.: 10.01.17.00419

Lifting elements for cylindrical parts

Branże: Metal | Motoryzacja

Size20
ShapeTriangle
Workpiece diameter (min.)3 (mm)
Workpiece diameter (max.)10 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 15  mm
H 4  mm
L 19,5  mm
L2 15,5  mm
WD2 3  mm
Workpiece diameter (max.) 10  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 20
Material Steel
Weight 10  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka