Schmalz

Tilaustiedot

The control module SRCU Mini can be delivered either assembled (M) or unassembled (UM). The control module SRCU Basic is delivered assembled.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SRCU-Mini-A-M

Osanro: 10.13.07.00164

Control unit for mGrip finger grippers

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka

Inputs / outputsAnalog
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L270 (mm)
Width B220 (mm)
Height H90.4 (mm)
Weight2910 (g)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 220  mm
H 90,4  mm
L 270  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Inputs / outputs Analog
Version mounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar] 5.9 ... 6.9 bar
Pressure max. 6,9  bar
Voltage DC 24 V - DC
Weight 2 910  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin