Schmalz

Tilaustiedot

The holders HPS-SGM are supplied with mounting screws for SGM.

Available accessories: mounting sets

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Osanro: 10.01.17.00652

Holder system

Toimialat: Yleiskäyttö

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size50
ShapeOne piece
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B29 mm
B156 mm
d8,4 mm
d15,5 mm
H9,4 mm
H124 mm
L110 mm
L220 mm
X1100 mm
Y115 mm
Y242 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Weight89,2 g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.