HPS-SGM-HP 2M8 50 OP
Onderdeelnr.: 10.01.17.00652
Houdersystem
Industriesegmenten: Universeel
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Connection 1 | 2x schroeven M8 |
| Size | 50 |
| Shape | One piece |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 29 mm |
| B1 | 56 mm |
| d | 8,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 110 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 15 mm |
| Y2 | 42 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 89,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie