FSTIm N016 6/4 L 20 IN
Osanro: 10.01.02.01341
Spring plunger with internal damping spring and height compensation
Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö
| Product family | FSTIm |
| Shape | Lateral vacuum guide |
| Spring stroke Z | 20 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| 4 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 23,2 mm |
| D | 4 mm |
| d | 2,5 mm |
| dn | 2,5 mm |
| D1 | 6,5 mm |
| G3 | M10x1-M |
| H | 78 mm |
| H2 | 29 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| Spring rate | 0,05 N/mm |
| Spring pretension | 0,5 N |
| Spring force center | 1,02 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| 4 Nm | |
| Weight | 23 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTIm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi