SSD 37-42 ST-VZ
Osanro: 10.07.10.00019
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Toimialat: Yleiskäyttö
| Clamping range [mm] | 37.0 ... 42.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d1 | 37 mm |
| d2 | 42 mm |
| L | 13 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 37.0 ... 42.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 17 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentointi
Dokumentointi