Schmalz

Tilaustiedot

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SSD 45-50 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00157

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Toimialat: Yleiskäyttö

Clamping range [mm]45.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d1 45  mm
d2 50  mm
L 18  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Clamping range [mm] 45.0 ... 50.0 mm
Material Steel
Weight 22  g
Product family SSB / SSD
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin