Schmalz

Tilaustiedot

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DOP-NIP-S G1/4-AGx5

Osanro: 10.08.05.00133

Double nipple with wrench flats

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn7.6 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 7,6  mm
G1 G1/4"-M
L 5  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Brass
Weight 20  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin