DOP-NIP-S G1-AGx10
Osanro: 10.08.05.00137
Double nipple with wrench flats
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1"-M |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 10 (mm) |
| Nominal diameter dn | 20 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 20 mm |
| G1 | G1"-M |
| L | 10 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 41 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 207 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi