VSL 71-60 PVC-DS GR
Osanro: 10.07.09.00012
Hose for vacuum and compressed-air systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 71 (mm) |
| Internal diameter d | 60 (mm) |
| Length max. | 25 (m) |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Bending radius min. | 110 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.73 ... 1.27 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Color | grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 60 mm |
| D | 71 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | 71-60 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.73 ... 1.27 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Bending radius min. | 110 mm |
| Length max. | 25 m |
| Weight / Meter | 1 190 g/m |
| Weight / Meter | 1,19 kg/m |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Product family | VSL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi