VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM
Osanro: 10.09.03.00093
Vacuum/compressed-air distributor
Toimialat: Yleiskäyttö
| Inlet | G3/4"-IG |
| Outlets | 5 x thread G1/2"-F |
| Length L | 90 (mm) |
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 50 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 50 mm |
| L | 90 mm |
| L2 | 45 mm |
| LG1 | 16 mm |
| LG2 | 11 mm |
| Y1 | 42 mm |
| 5 x thread G1/2"-F |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Tightening torque G1 (max.) | 5 Nm |
| Tightening torque G2 (max.) | 3 Nm |
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 264 g |
| Product family | VTR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi