Schmalz

Tilaustiedot

Imutyynyjen HT-SG E pidikkeet toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.

Saatavilla olevat lisävarusteet: Kiinnityssarja

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HT-SG A5 E 35 M10-IG

Osanro: 10.07.06.00458

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM10-F
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 35  mm
D 32  mm
G1 G1/4"-F
G2 M10-F
G4 M4-F
H 24,5  mm
H1 47,7  mm
L 45,5  mm
L1 82  mm
L2 67  mm
L3 1  mm
LG2 9  mm
X1 28  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 107,7  g
Product family HT-SG-E
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin