Schmalz

Tilaustiedot

Imutyynyjen HT-SG I pidikkeet toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.

Saatavilla olevat lisävarusteet: STV-GE-puristusliittimet

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AV

Osanro: 10.07.06.00595

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionAtmospheric ventilation
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 31  mm
B1 73  mm
B2 32  mm
D 28,5  mm
G2 G3/8"-M
G4 G1/8"-F
H 24,5  mm
H1 63,8  mm
L 45,5  mm
L1 80  mm
L2 67  mm
L3 13  mm
LG2 22  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 156,7  g
Product family HT-SG-I
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin