HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AV
Osanro: 10.07.06.00603
Imutyynyjen pidike
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Shape | integrated nozzle |
| Suction cup connection | NPT3/8-M |
| Product family | HT-SG-I |
| Additional function | Atmospheric ventilation |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| G2 | NPT3/8-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 58,5 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 15 mm |
| LG2 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 160,8 g |
| Product family | HT-SG-I |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi