Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Uchwyty do przyssawek HT-SG I dostarczane są jako produkt gotowy do podłączenia.

Dostępne akcesoria: Złączki wciskane STV-GE

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AV

Część nr.: 10.07.06.00603

Uchwyt na przyssawki

Branże: Metal | Motoryzacja

Connection 1Ball head 32 mm
Shapeintegrated nozzle
Suction cup connectionNPT3/8-M
Product familyHT-SG-I
Additional functionAtmospheric ventilation
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 31  mm
B1 73  mm
B2 32  mm
D 32  mm
G2 NPT3/8-M
G4 G1/8"-F
H 24,5  mm
H1 58,5  mm
L 45,5  mm
L1 82  mm
L2 67  mm
L3 15  mm
LG2 15  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 160,8  g
Product family HT-SG-I
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka