EMV 20 24V-DC 3/2 NO
Osanro: 10.05.01.00074
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 20 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 61.7 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Power consumption DC | 37 (W) |
| Weight | 6.375 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 8,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1"-F |
| G2 | G1"-F |
| G3 | G1"-F |
| H | 137 mm |
| H1 | 172 mm |
| L | 247 mm |
| L1 | 245 mm |
| X1 | 148 mm |
| Y1 | 45 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 20 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1 029 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 61,7 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Control valve | Normally open |
| Power consumption DC | 37 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 110 ms |
| Weight | 6,38 kg |
| Product family | EMV |
Piirikaavio
Piirikaavio
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi