SW 100 G1/4-AG
Osanro: 10.05.04.00016
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 1.00 mm |
| Length L | 6 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 1 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 1.00 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,47 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 7,8 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,5 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 8,4 l/min |
| Weight | 9,3 g |
| Product family | SW |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi