Schmalz

Tilaustiedot

The Suction Cup Balance SSCB is delivered assembled. The delivery consists of:

  • Suction Cup Balance made of aluminium; with positioning pins
  • Suction cups FSG-VU1 or SAB-NBR 

Available spare parts: Suction cups (spare parts set), cover cap

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Osanro: 10.01.15.00850

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk78 (mm)
Working area [mm]141.0 ... 171.0
Function suction cupIndependenty controlled pins
Suction cup typeBellows suction cups FSG
ConnectionM6-F
MaterialVU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1179 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D1 134  mm
Dmk 78  mm
D mk1 48  mm
G1 M6-F
G2 G1/4"-F
H1 179  mm
EH (min.) 141  mm
EH (max.) 171  mm
Zs 30  mm
Z (Stroke) 46  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 60
Weight 2 597,8  g
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin