Schmalz

주문 정보

The Suction Cup Balance SSCB is delivered assembled. The delivery consists of:

  • Suction Cup Balance made of aluminium; with positioning pins
  • Suction cups FSG-VU1 or SAB-NBR 

Available spare parts: Suction cups (spare parts set), cover cap

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

부품 번호.: 10.01.15.00850

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk78 (mm)
Working area [mm]141.0 ... 171.0
Function suction cupIndependenty controlled pins
Suction cup typeBellows suction cups FSG
ConnectionM6-F
MaterialVU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1179 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
D1 134  mm
Dmk 78  mm
D mk1 48  mm
G1 M6-F
G2 G1/4"-F
H1 179  mm
EH (min.) 141  mm
EH (max.) 171  mm
Zs 30  mm
Z (Stroke) 46  mm
기술 데이터
속성
Size 60
Weight 2,597.8  g
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동