VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100
Osanro: 10.01.12.04614
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 100 (mm) |
Stroke Z | 10 (mm) |
Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
Additional function vacuum block | Toolless height adjustment |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 133,3 mm |
D1 | 56 mm |
H | 100 mm |
H1 | 233,5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 170 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi