VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100
부품 번호.: 10.01.12.04614
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 100 (mm) |
Stroke Z | 10 (mm) |
Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
Additional function vacuum block | Toolless height adjustment |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 133.3 mm |
D1 | 56 mm |
H | 100 mm |
H1 | 233.5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 170 mm |
X1 | 66.5 mm |
X2 | 44 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
관련 문서
관련 문서