VCBL-K2 125x75x125 Q
Osanro: 10.01.12.02118
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
140x115 mm | |
Height H | 125 (mm) |
Arrangement | crossways |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 75 mm |
H | 125 mm |
H2 | 88 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145.5 mm |
L2 | 71.2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
140x115 mm | |
Weight | 0.812 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi